デモ

ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト

  • 終端:スルーホール

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HMTSWシリーズ サムネイル画像
HMTSW

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

HTSSシリーズ サムネイル画像
HTSS

.100"高温シュラウド ターミナルストリップ

HTSWシリーズ サムネイル画像
HTSW

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

LCWシリーズ サムネイル画像
LCW

.100"フリクションロック ターミナルストリップ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

TSSHシリーズ サムネイル画像
TSSH

.100"エンド シュラウド ターミナルストリップ

TSSシリーズ サムネイル画像
TSS

.100"シュラウド ターミナルストリップ

HHSCシリーズ サムネイル画像
HHSC

.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー

PHTシリーズ サムネイル画像
PHT

.100"ターミナルストリップ、プレスフィット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
DW-01-14-L-S-1075 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.35 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1070 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.23 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1080 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.48 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1085 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.61 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1090 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.74 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1105 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.12 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1100 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.99 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1095 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.86 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1115 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.37 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1110 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.24 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1120 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.50 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1125 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.62 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1130 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.75 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1135 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.88 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1140 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.01 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1145 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.13 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1150 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.26 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1155 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.39 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1070 ESW-101-23-L-S .100" (2.54 mm) 40.77 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DW-01-14-L-S-1160 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.51 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。