デモ

MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

HCSDシリーズ サムネイル画像
HCSD

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HCSSシリーズ サムネイル画像
HCSS

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HHSCシリーズ サムネイル画像
HHSC

.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.55 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.68 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.81 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.93 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.06 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.19 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.31 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.44 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-430 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.57 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-435 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.70 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-440 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.82 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-445 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.95 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.79 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.92 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.04 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.17 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.30 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.43 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.55 1 スルーホール ボトムエントリー
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.68 1 スルーホール ボトムエントリー
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。