デモ

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。

特徴

  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 各種ポスト高さあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • マイクロ低背型ヘッダー

  • バーティカルタイプ

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
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
FFTPシリーズ サムネイル画像
FFTP

低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTS-102-03-F-DV-TR CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-102-02-F-DV-TR FLE-102-01-G-DV-TR .050" (1.27 mm) 5.21 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-102-02-L-DV FLE-102-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-02-F-DV-TR FLE-103-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.820 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-03-F-DV-TR CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-03-F-DV CLP-103-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-02-L-DV FLE-103-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-03-F-DV-TR CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-02-F-DV-TR FLE-104-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.21 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-03-F-DV CLP-104-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-02-L-DV FLE-104-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-03-F-DV-TR CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-02-F-DV-TR FLE-105-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.21 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-03-F-DV CLP-105-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-02-L-DV FLE-105-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-02-F-DV-TR FLE-106-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.820 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-03-F-DV-TR CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.56 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-03-F-DV CLP-106-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-02-L-DV FLE-106-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。