デモ

FLE

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

FLEは、コスト効率に優れた表面実装ソケットストリップです。Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life製品です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。

特徴

  • パススルー アプリケーションに最適

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 低コストTiger Beam™コンタクト

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FW-SMシリーズ サムネイル画像
FW-SM

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FW-THシリーズ サムネイル画像
FW-TH

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FFMDシリーズ サムネイル画像
FFMD

.050" Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル/ソケット

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FMTPシリーズ サムネイル画像
FMTP

.050" Tiger Eye™ IDCツイストペアケーブル アッセンブリー、ターミナル

FTSシリーズ サムネイル画像
FTS

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTSH-103-02-F-DV-A FLE-103-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 6 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-105-02-F-DV-A FLE-105-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 10 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-106-02-F-DV-A FLE-106-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 12 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-107-02-F-DV-A FLE-107-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 14 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-110-02-F-DV-A FLE-110-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 20 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-111-02-F-DV-A FLE-111-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 22 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-112-02-F-DV-A FLE-112-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 24 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-113-02-F-DV-A FLE-113-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 26 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-114-02-F-DV-A FLE-114-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 28 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-115-02-F-DV-A FLE-115-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 30 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-117-02-F-DV-A FLE-117-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 34 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-119-02-F-DV-A FLE-119-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 38 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-120-02-F-DV-A FLE-120-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 40 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-121-02-F-DV-A FLE-121-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 42 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-122-02-F-DV-A FLE-122-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 44 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-123-02-F-DV-A FLE-123-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 46 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-125-02-F-DV-A FLE-125-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 50 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-126-02-F-DV-A FLE-126-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 52 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-127-02-F-DV-A FLE-127-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 54 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-129-02-F-DV-A FLE-129-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 58 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。