デモ
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
  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 表面実装テール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
FW-50-05-L-D-575-100 0 チューブ 1 9 スタック高さ いいえ
FW-50-05-L-D-555-100 0 チューブ 1 9 スタック高さ いいえ
FW-50-05-L-D-430-100 0 チューブ 1 9 スタック高さ いいえ
FW-50-05-L-D-490-100 0 チューブ 1 9 スタック高さ いいえ
FW-50-05-L-D-320-100 0 チューブ 1 9 スタック高さ いいえ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合部品
fle-150-01-g-dv
FLE-150-01-G-DV

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

カートに追加