5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
ねじ式インサートのオプションあり
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
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
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり26個) |