デモ

H6RU

0.60 mmハイスピード ライザー カード/キット

特徴

  • 堅牢なハイスピード エレベーテッド カード キット

  • キットには、カード、SureWare™ハードウェア(SURE-EC)、エッジカードソケットコネクタ(HSEC6-DV)が含まれます。

  • 25 mmおよび60 mmのスタック高さをご用意

  • 1列あたり28または84極

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SureWare™エッジカードハードウェア
SURE-EC(シュア・エック)

SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェア

シリーズ画像 HSEC6-DV
HSEC6-DV

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル