SURE-EC(シュア・エック) SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェア

特徴

  • ハイスピードエッジカードの堅牢化を実現

  • 25 mmから60 mmまで高いスタック高さが可能

  • 高密度マルチコネクターアプリケーションに最適

  • ブラインドメイトとボードの位置合わせを支援

  • 許容スタックを最小化し、PCB距離を確立することで位置アライメントを改善

  • Samtec HSEC6-DVエッジカードソケットと互換、開発過程における追加要素への互換性

SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェア
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

H6RU 0.60 mmハイスピード ライザー カード/キット
H6RU

0.60 mmハイスピード ライザー カード/キット

シリーズ画像 HSEC6-DV
HSEC6-DV

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。