デモ

HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

特徴

  • 75 Ωインピーダンス

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

  • 低背型、ライトアングルの混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

  • 大量生産用のピックアンドプレース マシンでの使用に適した設計

  • (1.60 mm).062" PCBまたは(3.18 mm).125" PCB向け

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-CAシリーズ サムネイル画像
HDBNC-CA

75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター

HDBNC-EMシリーズ サムネイル画像
HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

HDBNC-THシリーズ サムネイル画像
HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

嵌合コネクター

RFA6Tシリーズ サムネイル画像
RFA6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

RFB6Tシリーズ サムネイル画像
RFB6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル

RFB8Tシリーズ サムネイル画像
RFB8T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル

製品画像 RFC8T-
RFC8T

12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4855Rケーブル

製品画像 RFC6T-
RFC6T

12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4694Rケーブル