デモ

12G-SDI 75Ωケーブルアッセンブリー、4694Rケーブル

特徴

  • 18 AWG、RG 6、Belden 4694Rケーブル

  • RFC6Tエンド2オプション:BNC、DIN 1.0/2.3、高密度BNC。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

  • インピーダンス:75Ω

  • 曲げ半径:最小70mm

  • 静電容量:52.2pF/メートル

  • 周波数帯:最大12GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像
BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

DIN7A-BHシリーズ サムネイル画像
DIN7A-BH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール

DIN7A-THシリーズ サムネイル画像
DIN7A-TH

75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-EMシリーズ サムネイル画像
HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

HDBNC-THシリーズ サムネイル画像
HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

シリーズ画像 BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

製品画像 HDBNC-BM
HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト