デモ

HLE-110-02-L-DV-TE

.100in/2.54mm Low Profile Socket Strip Receptacle, 20 Pin, 2 Row, Through Hole, Top Entry, 10µin Gold/Tin

HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。

特徴

  • アプリケーション:2列(最大100ピンまで)

  • コンタクトシステム:Tiger Beam™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
HLE-110-02-F-DV-TE 14760 チューブ 1 22 めっき加工 いいえ
HLE-110-02-G-DV-TE 224 チューブ 1 22 めっき加工 はい
HLE-110-02-S-DV-TE 224 チューブ 1 22 めっき加工 はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tlw-110-06-l-d
TLW-110-06-L-D

.100"低背型ターミナルストリップ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。