2.54mm(.1インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、1列または2列、ソケット/メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
特徴
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
極性、単列または2列システム
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
構成部品番号
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
カタログページ
製品図面とフットプリント
| フットプリントは「製品図面」にあります。ない場合は、カスタマー エンジニアリング サポートにお問い合わせください。 |
嵌合および関連コンポーネント
2.54 mm 1列Mini Mate®製品群
| ハウジング | お問い合わせ | ケーブル アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSS | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSST |
| ハウジング | ターミナル | ケーブル アッセンブリー | ボード アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター |
|---|---|---|---|---|---|
| IPM1 | T1M74-L | MMTS | IPL1 | CAT-HT-174-2030-13 | CAT-MC-174-XXXX-XX-01 |
| T1M74-R | MMTST |
2.54 mm 2列Mini Mate®製品群
| ハウジング | お問い合わせ | ケーブル アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSD | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSDT |
インタラクティブ電源チャート
プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。
技術ライブラリ
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。