デモ

LS2-120-01-S-D

2mm Hermaphroditic Self Mating Header Socket Connector, 40 Pin, Through Hole, 30µin Gold/Tin

特徴

  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
LS2-120-01-S-D-TR 0 テープ&リール 1 0 パッケージング いいえ
LS2-120-01-H-D 0 チューブ 1 13 めっき加工 いいえ
LS2-120-01-LM-D 0 チューブ 1 13 めっき加工 いいえ
LS2-120-01-L-D 0 チューブ 1 13 めっき加工 いいえ
LS2-120-01-F-D 0 チューブ 1 13 めっき加工 いいえ
LS2-120-01-SM-D 0 チューブ 1 13 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LS2シリーズ サムネイル画像
LS2

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。