デモ

MCRK-8-S

AccliMate™ミニ プッシュプル パネル フィールド ターミネーション キット

特徴

  • 位置決めインジケーター

  • ダストキャップあり

  • 防塵/防水機能についてIP67の条件に適合

  • プッシュプル ラッチングシステム

パッケージングに関する注意
パッケージングタイプ: バッグ&タグ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

MCPシリーズ サムネイル画像
MCP

AccliMate™ミニ プッシュプル ケーブル アッセンブリー

MCPKシリーズ サムネイル画像
MCPK

AccliMate™ミニ プッシュプル ケーブル フィールド ターミネーション キット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8538.90
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。