0.80 mm SFP+エッジカード コネクター
特徴
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
コネクターおよびケージあり
SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合
定格電流:最大2A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
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
| MECT-110-01-M-D-RA1-FR | 0 | テープ&リール | 500 | 500 | パッケージング | いいえ |
| MECT-110-01-M-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | パッケージング | いいえ |
| MECT-110-01-S-D-RA1 | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| MECT-110-01-MM-D-RA1 | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| MECT-110-01-SM-D-RA1 | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり52個) |