デモ

MMCX7-TH

75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装

特徴

  • 75 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • バーティカルの取付方向

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MMCX7-CAシリーズ サムネイル画像
MMCX7-CA

75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター

嵌合コネクター

RF179シリーズ サムネイル画像
RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

MMCX7-THシリーズ サムネイル画像
MMCX7-TH

75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装

技術ライブラリ