デモ

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

MMSはスルーホール ターミネーション向けのソケットストリップです。1列構成および2列構成でご利用いただけるこの2.00 mm(0787")ピッチ コネクターは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用して1ピンあたり最大3.9Ampの電源を供給します。

特徴

  • アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Claw™

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MMS-127-01-L-DV 0 チューブ 1 10 めっき加工 いいえ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tw-27-02-f-d-190-095
TW-27-02-F-D-190-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-185-095
TW-27-02-F-D-185-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-180-095
TW-27-02-F-D-180-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-175-095
TW-27-02-F-D-175-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-170-095
TW-27-02-F-D-170-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-165-095
TW-27-02-F-D-165-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-160-095
TW-27-02-F-D-160-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-155-095
TW-27-02-F-D-155-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-150-095
TW-27-02-F-D-150-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-145-095
TW-27-02-F-D-145-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-02-f-d-140-095
TW-27-02-F-D-140-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-01-f-d-135-095
TW-27-01-F-D-135-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-01-f-d-130-095
TW-27-01-F-D-130-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-01-f-d-125-095
TW-27-01-F-D-125-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tw-27-01-f-d-120-095
TW-27-01-F-D-120-095

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
tmmh-127-05-f-d
TMMH-127-05-F-D

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

カートに追加
tmm-127-01-f-d
TMM-127-01-F-D

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。