2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 28 Pin, 2 Row, Horizontal, 10µin Gold/Tin, .126in Post
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| MMT-114-01-L-DH-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-114-01-L-DH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-114-01-S-DH | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-114-01-H-DH | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-114-01-T-DH | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-114-01-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-114-01-SM-DH | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり19個) |