2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| MMT-117-01-L-DH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-117-01-T-DH | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-117-01-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-117-01-S-DH | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり16個) |