デモ

MMT-124-01-L-DH

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 方向:ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MMT-124-01-L-DH-TR 0 テープ&リール 1 0 パッケージング いいえ
MMT-124-01-T-DH 0 チューブ 1 11 めっき加工 いいえ
MMT-124-01-S-DH 0 チューブ 1 11 めっき加工 いいえ
MMT-124-01-F-DH 0 チューブ 1 11 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tle-124-01-g-dv
TLE-124-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。