.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| MTLW-102-05-G-D-165 | 2583 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-102-05-S-D-165 | 1251 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-102-05-L-D-175 | 1251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-L-D-115 | 1251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-L-D-160 | 1251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-L-D-180 | 1251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |