デモ

MTLW-102-07-L-D-260

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTLW-102-07-SM-D-260 2008 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-102-07-S-D-260 2008 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-102-07-L-D-100 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-230 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-210 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-275 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-280 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-240 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-250 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-235 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-253 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-007 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-270 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-016 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-102-07-L-D-160 1251 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-102-01-l-d
SSW-102-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov