デモ

MTLW-103-06-L-D-135

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTLW-103-06-G-D-135 2028 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-103-06-T-D-135 1517 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-103-06-L-D-116 783 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-103-06-L-D-125 783 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-103-06-L-D-150 783 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
slw-103-01-l-d
SLW-103-01-L-D

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

カートに追加
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
感湿レベル 1