.100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 4 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .280in Post, .430in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| MTLW-104-07-G-S-280 | 2906 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-104-07-S-S-280 | 1838 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-104-07-T-S-280 | 1008 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-104-07-TM-S-280 | 1008 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-104-07-L-S-250 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-245 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-216 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-125 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-260 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-220 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-190 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-235 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-023 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-251 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-150 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-175 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-252 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-013 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-215 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-L-S-270 | 1008 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |