.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| MTLW-105-05-G-S-180 | 1547 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-105-05-L-S-157 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-L-S-150 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-L-S-190 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-L-S-160 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-L-S-133 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |