デモ

MTLW-110-07-L-D-270

.100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .270in Post, .430in OAL

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTLW-110-07-G-D-270 665 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-110-07-S-D-270 461 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-110-07-T-D-270 251 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-110-07-L-D-260 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-230 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-265 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-255 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-210 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-225 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-256 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-240 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-170 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-235 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-248 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-280 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-105 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-250 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-190 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-200 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-110-07-L-D-025 251 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-110-01-l-d
SSW-110-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。