デモ

MTLW-112-07-L-D-265

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTLW-112-07-L-D-195 246 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-112-07-L-D-194 246 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-112-07-L-D-235 246 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-112-07-L-D-250 246 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTLW-112-07-L-D-180 246 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-112-01-l-d
SSW-112-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加