デモ

MTLW-132-05-F-D-185

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTLW-132-05-G-D-185 231 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-132-05-T-D-185 158 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTLW-132-05-L-D-185 85 バルク 1 0 めっき加工 はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
slw-132-01-f-d
SLW-132-01-F-D

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。