デモ

MTSW-101-08-L-D-330

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-101-08-G-D-330 3558 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-101-08-T-D-330 3558 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-101-08-L-D-240 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-101-08-L-D-310 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-101-08-L-D-245 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-101-08-L-D-225 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-101-08-L-D-318 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-101-08-L-D-280 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-101-08-L-D-285 3558 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-101-l-d-de-be
BCS-101-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-101-l-d-de-be
BCS-101-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-101-l-d-de-be
BCS-101-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-101-l-d-de-be
BCS-101-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
ssw-101-01-l-d
SSW-101-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。