デモ

MTSW-102-22-L-D-425

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-102-22-L-D-420 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-400 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-440 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-372 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-236 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-405 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-415 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-275 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-314 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-180 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-102-22-L-D-417 1923 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-102-l-d-de-be
BCS-102-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-102-l-d-de-be
BCS-102-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。