デモ

MTSW-103-07-L-S-165

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-103-07-G-S-165 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-07-T-S-165 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-07-L-S-024 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-160 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-250 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-240 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-260 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-195 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-255 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-200 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-150 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-210 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-130 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-085 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-225 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-180 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-190 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-175 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-220 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-07-L-S-138 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
slw-103-01-l-s
SLW-103-01-L-S

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1