デモ

MTSW-103-08-L-D-325

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-103-08-S-D-325 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-08-G-D-325 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-08-L-D-080 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-310 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-255 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-340 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-345 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-315 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-265 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-240 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-024 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-276 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-280 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-200 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-300 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-090 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-306 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-295 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-285 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-08-L-D-305 2197 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-103-01-l-d
SSW-103-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1