デモ

MTSW-103-22-L-D-420

.100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 6 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .420in Post, .630in OAL

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-103-22-T-D-420 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-22-G-D-420 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-22-S-D-420 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-22-L-D-236 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-415 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-400 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-417 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-395 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-440 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-135 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-430 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-425 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-314 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-D-427 1414 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-103-l-d-de-be
BCS-103-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-103-l-d-de-be
BCS-103-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。