デモ

MTSW-103-22-L-S-410

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-103-22-S-S-410 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-22-T-S-410 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-22-G-S-410 2197 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-103-22-L-S-385 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-390 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-310 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-420 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-430 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-405 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-440 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-320 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-350 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-220 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-330 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-103-22-L-S-314 1757 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-103-l-s-pe-be
BCS-103-L-S-PE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-103-l-s-pe-be
BCS-103-L-S-PE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。