.100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 4 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .200in Post, .430in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| MTSW-104-07-S-S-200 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-07-T-S-200 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-07-G-S-200 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-07-L-S-140 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-145 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-120 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-160 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-175 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-240 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-167 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-190 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-155 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-215 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-220 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-07-L-S-180 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |