デモ

MTSW-104-08-L-S-310

.100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 4 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .310in Post, .530in OAL

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-104-08-G-S-310 1831 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-104-08-T-S-310 1831 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-104-08-S-S-310 1831 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-104-08-L-S-285 1831 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-240 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-280 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-315 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-003 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-265 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-290 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-255 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-229 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-306 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-275 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-325 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-340 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-295 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-110 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-330 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-104-08-L-S-300 1831 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-104-01-l-s
SSW-104-01-L-S

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。