デモ

MTSW-105-22-L-S-345

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-105-22-T-S-345 1587 バルク 1 0 めっき加工 はい
MTSW-105-22-L-S-430 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-390 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-394 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-330 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-044 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-405 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-440 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-420 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-395 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-400 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-022 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-360 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-105-22-L-S-275 1230 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-105-01-l-s
SSW-105-01-L-S

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1