可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| MTSW-132-07-L-D-135 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-07-L-D-240 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-07-L-D-200 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-07-L-D-007 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-07-L-D-170 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |