デモ

MTSW-140-07-L-D-215

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
MTSW-140-07-L-D-150 143 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-140-07-L-D-200 143 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-140-07-L-D-225 143 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-140-07-L-D-240 143 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-140-07-L-D-155 143 バルク 1 0 スタック高さ はい
MTSW-140-07-L-D-135 143 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
slw-140-01-l-d
SLW-140-01-L-D

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov