デモ

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

特徴

  • 終端:プレスフィット

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

LCWシリーズ サムネイル画像
LCW

.100"フリクションロック ターミナルストリップ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

TSSHシリーズ サムネイル画像
TSSH

.100"エンド シュラウド ターミナルストリップ

TSSシリーズ サムネイル画像
TSS

.100"シュラウド ターミナルストリップ

ZSSシリーズ サムネイル画像
ZSS

.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ

PHTシリーズ サムネイル画像
PHT

.100"ターミナルストリップ、プレスフィット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 1 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 2 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 3 プレスフィット バーティカル回路スタッキング