デモ

PLCC-032-T-N-TR

1.27 mm表面実装Dip&チップ キャリア ソケット

特徴

  • 位置決めピンのオプション

  • 表面実装

  • 広く利用されるピン数20極~68極に対応

パッケージングに関する注意
パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り)
フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。
リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
規制当局による検証方法 マニュアル