デモ

PMSD-02-16C-K-62.00-D-LUS

4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチ、Power Mate ®

特徴

  • .165"(4.19 mm)ピッチ

  • 16~24 AWG PVCワイヤー

  • 個別に覆われたコンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • プラスチック製ラッチ

  • 2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
PMSD-02-16C-K-72.00-D-LUS 0 レイヤー 1 0 ケーブル長 いいえ
PMSD-02-16C-K-75.00-D-LUS 0 レイヤー 1 0 ケーブル長 いいえ
PMSD-02-16C-K-33.00-D-LUS 0 レイヤー 1 0 ケーブル長 いいえ
PMSD-02-16C-K-95.00-D-LUS 0 レイヤー 1 0 ケーブル長 いいえ
PMSD-02-16C-K-16.00-D-LUS 0 バブルバッグ 1 0 ケーブル長 いいえ
PMSD-02-16C-K-12.00-D-LUS 0 バブルバッグ 1 0 ケーブル長 いいえ
PMSD-02-16C-K-10.00-D-LUS 0 バブルバッグ 1 0 ケーブル長 いいえ
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

4.19 mm 2列Power Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPBD CC69L PMSD CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSDT
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 POWER MATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。