デモ

PTF

2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:標準またはエレベーテッド2列(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特殊機能:基盤へのプレスフィット

  • 終端:プレスフィット

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LTMMシリーズ サムネイル画像
LTMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

PTTシリーズ サムネイル画像
PTT

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TCMDシリーズ サムネイル画像
TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

ZLTMMシリーズ サムネイル画像
ZLTMM

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
PTT-102-01-L-D-001 PTF-102-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-D PTF-102-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-102-01-L-D PTF-102-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 4 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D PTF-103-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D-002 PTF-103-01-L-D-002 2.00 mm (.0787") 8.35 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-103-01-L-D PTF-103-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 6 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D PTF-104-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-104-01-L-D PTF-104-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 8 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-105-01-L-D PTF-105-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 10 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-105-01-L-D PTF-105-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 10 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D PTF-106-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D-001 PTF-106-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-106-01-L-D PTF-106-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 12 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-107-01-L-D PTF-107-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 14 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-107-01-L-D PTF-107-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 14 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-108-01-L-D PTF-108-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 16 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-108-01-L-D PTF-108-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 16 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
PTT-109-01-L-D PTF-109-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 18 プレスフィット バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。