.8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Receptacle Connector, 52 Pin, Right Angle, 30µin Gold/Tin, Guide Post
特徴
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
低背型 (5.13 mm)
パフォーマンス:最大16 GHz / 32 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
Samtec 28+ Gbpsソリューション
極数は最大156
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
| QRF8-026-01-S-RA-GP-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-026-01-S-RA-GP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-026-01-L-RA-GP | 0 | トレー | 55 | 55 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり55個) |