デモ

Acclimate™ IP68防水/防塵イーサネット ケーブルプラグ、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • -01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け

  • -02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け

  • 長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり

  • イーサネット フィールド ターミネーション キット

パッケージングに関する注意
パッケージングタイプ: バッグ&タグ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RPBEシリーズ サムネイル画像
RPBE

AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル レセプタクル

RPCEシリーズ サムネイル画像
RPCE

AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。