1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| SEI-110-02-GF-S-E-AT-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEI-110-02-GF-S-E-AT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1025 | パッケージング | いいえ |
| SEI-110-02-G-S-E-AT | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり24個) |