デモ

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、バラ部品、Tiger Eye ™

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 24および30 AWGのケーブルに対応

  • バラ品

  • リン青銅

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

T1M82-Rシリーズ サムネイル画像
T1M82-R

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、フルリール、Tiger Eye ™

2.00 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISD2 CC81L S2SD S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SDT CAT-MC-281-2830-XX-01
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ITD2 T1M82-R T2SD T2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-182-2426-XX-01
T1M82-L T2SDT CAT-MC-182-2830-XX-01