.100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 24 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .105in Post, .135in Tail
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| TLW-112-06-F-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-112-06-T-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-112-06-G-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |