デモ

2mm/.079in Pin Header, 16 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .065in Post

TMMHは、フレキシブルなエンドシュラウドを特徴とするスルーホール終端または表面実装終端用ヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。

特徴

  • アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
TMMH-108-05-L-DV-FR 0 バルク 1 0 パッケージング いいえ
TMMH-108-05-L-DV-TR 0 テープ&リール 1 725 パッケージング いいえ
TMMH-108-05-T-DV 0 チューブ 1 36 めっき加工 いいえ
TMMH-108-05-S-DV 0 チューブ 1 36 めっき加工 いいえ
TMMH-108-05-F-DV 0 チューブ 1 36 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tle-108-01-g-dv
TLE-108-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。