デモ

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHは、フレキシブルなエンドシュラウドを特徴とするスルーホール終端または表面実装終端用ヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。

特徴

  • アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
TMMH-124-05-L-D 0 バルク 1 0 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
mms-124-01-f-dv
MMS-124-01-F-DV

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

カートに追加
clt-124-01-f-d
CLT-124-01-F-D

低背型デュアルワイプ ソケット、2.00mmピッチ

カートに追加